登录
Cat® 极端服务切割刀头能够以卓越的精度和耐用性切割坚硬的材料。
品牌: Cat
此截齿既适用于铣削,也适用于高马力(300-1000 hp/224-746 kW)机器中的铣削应用,适用于困难的切削条件。
特征:
刀片尺寸:20 mm(0.76 in)
壳体直径:41.9 mm(1.65 in)
仪表长度:1.91 in(48.6 in)
尖端直径:11.4 mm(0.45 in)
尖端长度:20.8 mm(0.82 in)
触发器槽:否
进给类型:大约
应用:
切割材料:硬沥
青 切割条件:困难
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货