登录
Cat® 冲压外圈滚针轴承(单密封件)(带保持架)(英制)
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
选择商店
登录
Cat® 冲压外圈滚针轴承(单密封件)(带保持架)(英制)
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
Cat 冲压外圈滚针轴承能够承受巨大的载荷,并在高转速下平稳运行。表面硬化的外壳用作外轴承滚道,形成的唇口可机械式固定滚针、保留润滑油并防止外部材料和污染物进入。
特性:
• 外径:30.162 mm(1.1875 in)
• 内径:22.225 mm(0.875 in)
• 高度:20.62 mm(0.812 in)
• 单密封件
• 带保持架的表面硬化外圈
• 能够承受高载荷,而且硬度高
• 支持高转速
• 在滚动轴承中横截面最小
• 一体式装置,易于处理和安装
应用:
冲压外圈滚针轴承用于支持更大的轴直径,轴承在此轴上直接运行。它们最常用于壳体孔不能作为滚道的应用条件下。冲压外圈滚针轴承的典型应用是一般的减速器轴支架、齿轮泵和导向轴承。