切割轮(A60)
螺纹叶轮
螺纹叶轮
切割轮(A36)
薄切割研磨切割轮
氧化铝中心凸起研磨轮
切割轮(A60)
螺纹叶轮
叶轮适配器
叶轮适配器
螺纹叶轮
切割轮(A60)
螺纹叶轮
Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently
Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently
正在查看第 1 - 16 页,共 82 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 16/82 结果
1 - 16/82 结果
Cat
砂粒
A60
最大工作速度(RPM)
25,000.0
尺寸(mm)
76 X 1.5
孔尺寸(mm)
9.5
Cat
最大工作速度(RPM)
20,000.0
砂粒
60
尺寸(mm)
50.8 X 25.4
Cat
最大工作速度(RPM)
25,000.0
砂粒
60
尺寸(mm)
25.4 X 25.4
Cat
砂粒
A36
最大工作速度(RPM)
25,000.0
尺寸(mm)
76 X 3
孔尺寸(mm)
9.5
Cat
最大工作速度(RPM)
17,902.0
Grade
A60
尺寸(mm)
114.3 x 0.889 x 22.23
尺寸(mm)
114.3 x 0.889 x 22.23
Cat
类型
标准,标准
轮尺寸(mm)
114 X 6 X 22
砂粒
A24
矿物类型
氧化铝
最大工作速度(RPM)
13,300.0
螺纹
7/8
螺纹尺寸(mm)
7/8
尺寸(mm)
114 x 6
Cat
砂粒
A60
最大工作速度(RPM)
25,000.0
尺寸(mm)
76 X 1
孔尺寸(mm)
6.4
Cat
最大工作速度(RPM)
20,000.0
砂粒
120
尺寸(mm)
76.2 X 25.4
Cat
材料
钢
直径(mm)
6.0
厚度(mm)
45.0
尺寸(mm)
6.35 x 25.4
Cat
材料
钢
直径(mm)
6.0
厚度(mm)
102.0
尺寸(mm)
6.35 x 101.6
Cat
最大工作速度(RPM)
20,000.0
砂粒
120
尺寸(mm)
50.8 X 25.4
Cat
砂粒
A60
最大工作速度(RPM)
20,000.0
尺寸(mm)
101 X 1
孔尺寸(mm)
9.5
Cat
最大工作速度(RPM)
25,000.0
砂粒
120
尺寸(mm)
25.4 X 25.4
Cat
Outer Diameter (mm)
76.2
Inner Diameter (mm)
6.35
Thickness (mm)
1.59
Weight (kg)
0.02
最大工作速度(RPM)
25,000.0
尺寸(mm)
76 x 1.5
砂粒
A36
Cat
Outer Diameter (mm)
101.6
Inner Diameter (mm)
9.53
Thickness (mm)
1.59
Weight (kg)
0.036
最大工作速度(RPM)
20,000.0
尺寸(mm)
101 x 1.5
砂粒
A36
Cat
最大工作速度(RPM)
25,000.0
砂粒
180
尺寸(mm)
25.4 x 25.4