Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環095-1673: O 形環
首頁
緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環
095-1673: O 形環
095-1673: O 形環

O 形環

品牌: Cat

產品影像
095-1673: O 形環
095-1673: O 形環
095-1673: O 形環
095-1673: O 形環
095-1673: O 形環

O 形環

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
095-1673 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 095-1673 的規格

測量單位

美制公制
橫斷面直徑 (mm): 3.1
橫斷面直徑 (in): 0.122
內徑 (mm): 104.4
內徑 (in): 4.11
物料: NBR (丁睛橡膠),NBR (75),NBR - 丁睛橡膠,丁睛 / NBR / HNBR / XNBR 橡膠
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
檢視更多
零件編號 095-1673 的相容型號

輪式推土機

962H 950H

挖掘機

317-A N 317-A 315-A 315-A L E650 317 N

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天