Caterpillar
沒有建議結果。請再試一次。

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。

搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
175-6618: 後冷器和管路安裝套件
首頁升級和修理套件維修和服務套件引擎引擎墊片套件175-6618: 後冷器和管路安裝套件
首頁175-6618: 後冷器和管路安裝套件

175-6618: 後冷器和管路安裝套件

後冷器與管路套件

品牌: Cat

產品影像

175-6618: 後冷器和管路安裝套件
175-6618: 後冷器和管路安裝套件
175-6618: 後冷器和管路安裝套件

175-6618: 後冷器和管路安裝套件

後冷器與管路套件

品牌: Cat

此套件所附的零件

沒有可用的結果。

107-3759: 2.80 mm 槽寬後冷器油封

數量: 2

109-7411: 177.17mm 內徑 O 型環油封

數量: 2

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O 形環

數量: 2

3K-0360: 2.21 x 16.36mm 90A NBR O 形環

數量: 1

4W-0530: 77mm 最大外徑塑料固定環

數量: 2

5B-4399: 65.07mm 內徑O 型環油封

數量: 1

6J-2680: 69.44mm 內徑 O 型環油封

數量: 3

6V-3917: 94.62mm 內徑 O 型環油封

數量: 4

6V-5064: 29.74mm 內徑 O 型環油封

數量: 2

6V-5103: 126.36mm 內徑 O 型環油封

數量: 4

6V-9027: 8.92mm 內徑 O 型環油封

數量: 1

8T-1919: 62.87mm 內徑 O 型環油封

數量: 2

顯示 12 的 1 到 12

零件編號 175-6618 的說明

描述: 此套件包含安裝後冷器和連接管線所需的墊圈和密封件。屬性:我們的套件專為方便而設計 - 預包裝,以單個零件號訂購並裝在一個盒子中交付,從而節省您的時間和金錢。

警告:本產品可能會使您暴露於包括 1,3-丁二烯在內的化學物質,加利福尼亞州已知其會導致癌症、出生缺陷或其他生殖傷害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov。

零件編號 175-6618 的規格

    套件包含:

    墊片,密封件

零件編號 175-6618 的相容型號

發電機組

3512B

石油引擎

3512C

發電機組引擎

3512B

船用引擎

3512B

船用輔助裝置

3512B

發電機

SR4B SR4BHV

要點

要點

工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換