Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁駕駛室電動駕駛室駕駛員控制裝置駕駛室開關575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關
首頁
駕駛室電動駕駛室駕駛員控制裝置駕駛室開關
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關

Cat® 搖臂開關 (24) (快速連接器)

品牌: Cat

產品影像
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關
575-3693: 24 伏快速接頭搖臂開關

Cat® 搖臂開關 (24) (快速連接器)

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Description:
Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Two positions (ON-MOMENTARY, ON) rocker switch
• Double pole double throw (DPDT)
• Voltage: 24 VDC
• Connector Type: 8-pin
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Two positions (ON-MOMENTARY, ON) rocker switch
• Double pole double throw (DPDT)
• Voltage: 24 VDC
• Connector Type: 8-pin
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

規格
規格
測量單位美制公制
連接器類型: 8 針
長度 (mm): 53
寬度 (mm): 49
高度 (mm): 25
溫度 (°C): -40 to 85
長度 (in): 2.10
寬度 (in): 1.91
高度 (in): 0.98
溫度 (°F): -40 to 185
Material: Polyamide Plastic,Alloy Copper
測量單位美制公制
連接器類型: 8 針
長度 (mm): 53
寬度 (mm): 49
檢視更多
相容機型
相容機型
物料處理機
MH3032MH3022MH3024
挖掘機
MH3022MH3024M318FM315FMH3040M317F
輪式挖掘機
M323FM313-07M314MH3026M315MH3024M322FM314FM320FM314-07M322M320M316FM315GCM318M319M316M317
檢視更多
物料處理機
MH3032MH3022MH3024
保固資訊
退貨政策
Parts Diagrams
No Equipment請輸入設備序號,或從先前新增的清單中選擇設備,以查看零件圖。
選取設備
經常一起購買
575-3693575-3693
360-8960360-8960
111-7899111-7899
檢視全部零件
描述規格相容機型
575-3693 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 575-3693 的說明

Description:
Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Two positions (ON-MOMENTARY, ON) rocker switch
• Double pole double throw (DPDT)
• Voltage: 24 VDC
• Connector Type: 8-pin
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

檢視更多
零件編號 575-3693 的規格

測量單位

美制公制
連接器類型: 8 針
長度 (mm): 53
寬度 (mm): 49
高度 (mm): 25
溫度 (°C): -40 to 85
長度 (in): 2.10
寬度 (in): 1.91
高度 (in): 0.98
溫度 (°F): -40 to 185
Material: Polyamide Plastic,Alloy Copper
檢視更多
零件編號 575-3693 的相容型號

物料處理機

MH3032 MH3022 MH3024

挖掘機

MH3022 MH3024 M318F M315F MH3040 M317F

輪式挖掘機

M323F M313-07 M314 MH3026 M315 MH3024 M322F M314F M320F M314-07 M322 M320 M316F M315GC M318 M319 M316 M317

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天