Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్క్యాబ్స్ఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్ ఆపరేటర్ నియంత్రణలుక్యాబ్ స్విచ్‌లు575-3693: స్విచ్-రాకర్
హోమ్
క్యాబ్స్ఎలక్ట్రిక్ క్యాబ్ ఆపరేటర్ నియంత్రణలుక్యాబ్ స్విచ్‌లు
575-3693: స్విచ్-రాకర్
575-3693: స్విచ్-రాకర్

Cat® రాకర్ స్విచ్ (24) (క్విక్ కప్లర్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
575-3693: స్విచ్-రాకర్
575-3693: స్విచ్-రాకర్
575-3693: స్విచ్-రాకర్
575-3693: స్విచ్-రాకర్
575-3693: స్విచ్-రాకర్

Cat® రాకర్ స్విచ్ (24) (క్విక్ కప్లర్)

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

Description:
Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Two positions (ON-MOMENTARY, ON) rocker switch
• Double pole double throw (DPDT)
• Voltage: 24 VDC
• Connector Type: 8-pin
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Rocker switches are simple electrical switches that feature a rocking mechanism to connect or disconnect an electrical circuit. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Two positions (ON-MOMENTARY, ON) rocker switch
• Double pole double throw (DPDT)
• Voltage: 24 VDC
• Connector Type: 8-pin
• Heavy duty construction
• Easily operated
• High precision for consistent performance
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
కనెక్టర్ రకం: 8-పిన్
పొడవు (mm): 53
వెడల్పు (mm): 49
ఎత్తు (mm): 25
ఉష్ణోగ్రత (°C): -40 to 85
పొడవు (ఇంచులలో): 2.10
వెడల్పు (ఇంచులలో): 1.91
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.98
ఉష్ణోగ్రత (°F): -40 to 185
Material: Polyamide Plastic,Alloy Copper
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
కనెక్టర్ రకం: 8-పిన్
పొడవు (mm): 53
వెడల్పు (mm): 49
మరిన్ని చూడండి
అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్
M323FM313-07M314MH3026M315MH3024M322FM314FM320FM314-07M322M320M316FM315GCM318M319M316M317
మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్
MH3032MH3022MH3024
ఎక్స్‌కవేటర్
MH3022MH3024M318FM315FMH3040M317F
మరిన్ని చూడండి
చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్
M323FM313-07M314MH3026M315MH3024M322FM314FM320FM314-07M322M320M316FM315GCM318M319M316M317
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
Parts Diagrams
No Equipmentఎక్విప్మెంట్ క్రమ సంఖ్యను ఎంటర్ చేయండి లేదా భాగాల డయాగ్రామ్‌లను చూడటానికి గతంలో జోడించిన జాబితా నుండి ఎక్విప్మెంట్ ఎంచుకోండి.
మెషిన్ జోడించండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి