Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲7Y-5244: 六角頭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
7Y-5244: 六角頭螺栓
7Y-5244: 六角頭螺栓

六角頭螺絲/螺栓

品牌: Cat

產品影像
7Y-5244: 六角頭螺栓
7Y-5244: 六角頭螺栓
7Y-5244: 六角頭螺栓
7Y-5244: 六角頭螺栓
7Y-5244: 六角頭螺栓

六角頭螺絲/螺栓

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
7Y-52447Y-5244
1P-37031P-3703
3J-19073J-1907
檢視全部零件
描述規格相容機型
7Y-5244 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7Y-5244 的規格

測量單位

美制公制
螺紋尺寸 (直徑 x 節距) (mm): M16x2
螺栓長度 (mm): 260
握柄長度 (mm): 216
物料: 鋼,合金鋼材
Bolt Length (in): 10.236
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 8.504
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 7Y-5244 的相容型號

作業機具

S3070

物料處理機

MH3295

OEM 解決方案

OEMS

挖掘機

330-A 390F 390F L 330-A LN 352F 374F 330 LN 330 L 322 L 330-A L 349F LXE 325 L 325-A L 325-A FM L 352F XE VG 322-A L 330-A L 374F L 390F

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天