此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
檢視 234 的 1 - 16
Cat® 選擇器和壓力控制閥隔板,用於提供精確的閥對準,以實現高效的液壓壓力控制
Cat
厚度 (in)
0.06
材質說明
鋼
外徑 (in)
0.81
Material
Carbon Steel
Cat® 墊片 (選擇器和控制閥)
Cat
厚度 (in)
0.03
材質說明
鋼
直徑 (in)
0.59
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Cat® 變速箱閥的灰鑄鐵選擇器主體
Cat
材質說明
鑄鐵
總長度 (in)
11.06
總寬度 (in)
9.96
總高度 (in)
2.36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Cat® 隔板,為變速箱選擇器和壓力控制閥提供精確的間距和對齊
Cat
類型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外徑 (in)
0.812
物料
墊片鋼,碳鋼
長度 (in)
0.062
內徑 (in)
0.125
中心孔形式
非螺紋
Thickness (in)
0.063
Cat® 棕色限流孔,用於動力平地機變速箱選擇器和壓力控制閥
Cat
材質說明
鋼
標準顏色
綠色
外徑 (in)
0.433
長度 (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® 隔板,為變速箱選擇器和壓力控制閥提供精確的間距和對齊
Cat
類型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外徑 (in)
0.812
物料
墊片鋼,碳鋼
長度 (in)
0.009
Coating
Zinc Plated
內徑 (in)
0.125
中心孔形式
非螺紋
Thickness (in)
0.01
Cat® 隔板,為變速箱選擇器和壓力控制閥提供精確的間距和對齊
Cat
類型
中心孔槽
Washer Type
Flat
外徑 (in)
0.812
物料
墊片鋼,碳鋼
長度 (in)
0.035
Coating
Zinc Plated
內徑 (in)
0.125
中心孔形式
非螺紋
Thickness (in)
0.035
Cat® 棕色限流孔,用於動力平地機變速箱選擇器和壓力控制閥
Cat
材質說明
鋼
標準顏色
棕色
外徑 (in)
0.433
長度 (in)
1.374
Material
Carbon Steel
Cat® Selector And Pressure Control Valve directs hydraulic fluid to different actuators, allowing operators to control different functions
Cat
Material
Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Cat® 變速箱選擇器閥彈簧座圈
Cat
物料
鋼
內徑 (in)
0.51
外徑 (in)
0.73
總長度 (in)
0.516
凸緣直徑 (in)
1.161
唇部厚度 (in)
0.12
Sleeve Outside Diameter (in)
0.728
Cross Holes
No
Sleeve Inside Diameter (in)
0.511
Unique Features
No
Cat® Selector and Pressure Control Transmission Valve provides precise hydraulic pressure control within the transmission system
Cat
234 的 1 - 16 結果:
234 的 1 - 16 結果: