Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁145-0105: 0.25mm 厚閥隔板
首頁145-0105: 0.25mm 厚閥隔板
145-0105: 0.25mm 厚閥隔板

Cat® 隔板,為變速箱選擇器和壓力控制閥提供精確的間距和對齊

品牌: Cat

產品影像
145-0105: 0.25mm 厚閥隔板
145-0105: 0.25mm 厚閥隔板
145-0105: 0.25mm 厚閥隔板
145-0105: 0.25mm 厚閥隔板
145-0105: 0.25mm 厚閥隔板

Cat® 隔板,為變速箱選擇器和壓力控制閥提供精確的間距和對齊

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
145-0105 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 145-0105 的規格

測量單位

美制公制
類型: 中心孔槽
Washer Type: Flat
外徑 (mm): 20.62
內徑 (mm): 3.18
外徑 (in): 0.812
物料: 墊片鋼,碳鋼
Thickness (mm): 0.25
長度 (mm): 0.25
長度 (in): 0.009
Coating: Zinc Plated
內徑 (in): 0.125
中心孔形式: 非螺紋
Thickness (in): 0.01
檢視更多
零件編號 145-0105 的相容型號

地下鉸接式卡車

AD55 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

輪式堆土機-鏟運機

633E II 627G 627E 627F 623G 631E 623E 623F 631G 651E 637G 657E 637E 621E 621F 657G 621G 623F 627F 623E 627E 621E 657G 621F 657E

非公路卡車

785D 793D 789D 773 69D 775E 775D 773E 793D 772 773D 770 793C 769D 789C 789D 789B 785C 777D 785D 785B 771D 775D 773E 776D 784C

石油產品

TH48-E80 3512C 3512B TH48-E80 TH48-E70

引擎 - 工業

SPF343C

OEM 解決方案

CAT WDS

引擎 - 機具

C4.4

挖掘機

TH43-C18

鉸接式卸料卡車

740 D400E II 740 D400E II 735 OEM 735

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天