Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

選取設備

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱
首頁緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環其他油封124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片
首頁
緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環其他油封
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片

適用於空調加熱器線圈的 Cat® 50.8 mm米厚墊片

品牌: Cat

產品影像
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片
124-8494: 50.8 mm 厚加熱器線圈墊片

適用於空調加熱器線圈的 Cat® 50.8 mm米厚墊片

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

警告:本產品可能會使您暴露於包括碳黑 (空氣傳播、可吸入大小的非束縛顆粒) 在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

警告:本產品可能會使您暴露於包括碳黑 (空氣傳播、可吸入大小的非束縛顆粒) 在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
規格
規格
測量單位美制公制
材質說明: 聚氨酯泡沫
長度 (in): 14.50
長度 (mm): 368.3
高度 (mm): 50.8
物料: 膨脹橡膠
樣式: 平面
高度 (in): 2.000
厚度 (in): 2.00
厚度 (mm): 50.8
類型: 正方形-長方形
寬度 (in): 3.00
寬度 (mm): 76.2
測量單位美制公制
材質說明: 聚氨酯泡沫
長度 (in): 14.50
長度 (mm): 368.3
檢視更多
相容機型
相容機型
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
Integrated Toolcarrier
IT38GIT14GIT38G IIIT14G2IT28G
Vibratory Compactor
CP-64CP-663ECS-56CP-433ECS-423ECS-54CP-54CP-56CP-573ECP-533DCS-573DCP-533ECS-573ECS-533DCS-533ECS-44CP-44CS-433ECS-663ECS-683ECS-76CS-74CP-563ECP-76CS-583ECP-563DCS-531DCS-563DCS-563ECS-583DCP-74CS-64
Compact Wheel Loader
910G914G914G2
Wheel Loader
938G II928H928G924H924G924GZ938G928HZ930G930H924HZ
檢視更多
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
保固資訊
退貨政策
124-8494 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天