Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট

Cat® এয়ার কন্ডিশনার হিটার কয়েলের জন্য 50.8mm পুরু গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট
124-8494: 50.8mm পুরু হিটার কয়েল গ্যাস্কেট

Cat® এয়ার কন্ডিশনার হিটার কয়েলের জন্য 50.8mm পুরু গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন ফোম
দৈর্ঘ্য (in): 14.50
উচ্চতা (mm): 50.8
দৈর্ঘ্য (mm): 368.3
উপদান: প্রসারিত রাবার
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 2.00
উচ্চতা (in): 2.000
পুরুত্ব (mm): 50.8
প্রকার: বর্গাকার-আয়তক্ষেত্রাকার
প্রস্থ (in): 3.00
প্রস্থ (mm): 76.2
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন ফোম
দৈর্ঘ্য (in): 14.50
উচ্চতা (mm): 50.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
Integrated Toolcarrier
IT38GIT14GIT38G IIIT14G2IT28G
Vibratory Compactor
CP-64CP-663ECS-56CP-433ECS-423ECS-54CP-54CP-56CP-573ECP-533DCS-573DCP-533ECS-573ECS-533DCS-533ECS-44CP-44CS-433ECS-663ECS-683ECS-76CS-74CP-563ECP-76CS-583ECP-563DCS-531DCS-563DCS-563ECS-583DCP-74CS-64
Compact Wheel Loader
910G914G914G2
Wheel Loader
938G II928H928G924H924G924GZ938G928HZ930G930H924HZ
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
124-8494 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
124-8494124-8494
6V-13926V-1392
124-8495124-8495
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
124-8494 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
124-8494 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 124-8494 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন ফোম
দৈর্ঘ্য (in): 14.50
উচ্চতা (mm): 50.8
দৈর্ঘ্য (mm): 368.3
উপদান: প্রসারিত রাবার
স্টাইল: সমান
পুরুত্ব (in): 2.00
উচ্চতা (in): 2.000
পুরুত্ব (mm): 50.8
প্রকার: বর্গাকার-আয়তক্ষেত্রাকার
প্রস্থ (in): 3.00
প্রস্থ (mm): 76.2
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 124-8494 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

DEUCE 30/30

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G IT14G IT38G II IT14G2 IT28G

VIBRATORY COMPACTOR

CP-64 CP-663E CS-56 CP-433E CS-423E CS-54 CP-54 CP-56 CP-573E CP-533D CS-573D CP-533E CS-573E CS-533D CS-533E CS-44 CP-44 CS-433E CS-663E CS-683E CS-76 CS-74 CP-563E CP-76 CS-583E CP-563D CS-531D CS-563D CS-563E CS-583D CP-74 CS-64

COMPACT WHEEL LOADER

910G 914G 914G2

WHEEL LOADER

938G II 928H 928G 924H 924G 924GZ 938G 928HZ 930G 930H 924HZ

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন