Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁引擎引擎部件引擎架和支承隔離底座和部件193-2744: 非對稱兩件式引擎架
首頁
引擎引擎部件引擎架和支承隔離底座和部件
193-2744: 非對稱兩件式引擎架
193-2744: 非對稱兩件式引擎架

Cat® 橡膠套筒,帶鋼製引擎架

品牌: Cat

產品影像
193-2744: 非對稱兩件式引擎架
193-2744: 非對稱兩件式引擎架

Cat® 橡膠套筒,帶鋼製引擎架

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
193-2744193-2744
193-2743193-2743
118-9936118-9936
檢視全部零件
描述規格相容機型
193-2744 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 193-2744 的規格

測量單位

美制公制
標準螺栓尺寸 (mm): M16
先導外徑 (mm): 66.6
封頭外徑 (in): 3.74
黏合套筒:
先導外徑 (in): 2.62
內徑 (mm): 17
封頭厚度 (in): 0.88
安裝類型: 兩件式 - 對稱
封頭厚度 (mm): 22.3
內徑 (in): 0.67
封頭外徑 (mm): 95
安裝高度 (mm): 31.3
安裝高度 (in): 1.23
Material: Carbon Steel
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 193-2744 的相容型號

挖掘機

315C 312C L 314C 312C 311C

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天