Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁382-1538: 接線 GP - 傳感器
首頁382-1538: 接線 GP - 傳感器
382-1538: 接線 GP - 傳感器

品牌: Cat

fallback-image
382-1538: 接線 GP - 傳感器

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
包含的項目

沒有可用的結果。

133-3260: 19mm 外徑鋼製隔板
133-3260: 19mm 外徑鋼製隔板數量: 2
378-7007: 攝影機監控器板
378-7007: 攝影機監控器板數量: 2
382-0979: 線束組件
382-0979: 線束組件數量: 1
382-0988: 線束組件
382-0988: 線束組件數量: 1
347-7917: 物體偵測雷達箱
347-7917: 物體偵測雷達箱數量: 8
458-2206: 攝像機安裝支架
458-2206: 攝像機安裝支架數量: 2
380-4489: 3mm 厚安裝板
380-4489: 3mm 厚安裝板數量: 8
205-7299: 13.49mm 最小單管環形夾
205-7299: 13.49mm 最小單管環形夾數量: 2
033-8248: 11.1 mm 直徑環夾
033-8248: 11.1 mm 直徑環夾數量: 2
6V-7383: 12.70mm 內徑夾子
6V-7383: 12.70mm 內徑夾子數量: 6
7X-7729: 3mm 厚硬墊片
7X-7729: 3mm 厚硬墊片數量: 100
5P-4116: 8.8mm 內徑硬墊片
5P-4116: 8.8mm 內徑硬墊片數量: 8
6V-7744: M10 x 1.5mm 錐形鎖緊螺帽
6V-7744: M10 x 1.5mm 錐形鎖緊螺帽數量: 24
9M-8406: 15.88mm 內徑鋼製環形夾
9M-8406: 15.88mm 內徑鋼製環形夾數量: 2
8T-4186: M10-1.5 x 40 mm 外六角螺栓
8T-4186: M10-1.5 x 40 mm 外六角螺栓數量: 34
8T-4183: M12X1.75 螺紋 40mm 長螺栓
8T-4183: M12X1.75 螺紋 40mm 長螺栓數量: 8
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角頭螺栓
8T-4195: M10-1.5 x 30mm 六角頭螺栓數量: 10
8T-4194: M12-1.75 x 50mm 六角頭螺栓
8T-4194: M12-1.75 x 50mm 六角頭螺栓數量: 6
365-7472: 支架組件
365-7472: 支架組件數量: 1
4P-7581: 2.3mm 厚扶梯夾
4P-7581: 2.3mm 厚扶梯夾數量: 3
372-9143: 3mm厚感光元件盒支撐板
372-9143: 3mm厚感光元件盒支撐板數量: 2
4K-8864: 14.29mm 內徑鋼環夾
4K-8864: 14.29mm 內徑鋼環夾數量: 2
265-9596: 9mm 厚硬隔板
265-9596: 9mm 厚硬隔板數量: 16
124-1479: 25.4mm 寬環形夾
124-1479: 25.4mm 寬環形夾數量: 2
198-4778: 12mm 厚硬墊片
198-4778: 12mm 厚硬墊片數量: 14
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 六角頭螺栓
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 六角頭螺栓數量: 31
8T-4196: M10-1.5 35mm 六角頭螺栓
8T-4196: M10-1.5 35mm 六角頭螺栓數量: 18
8T-4133: M10 六角螺帽
8T-4133: M10 六角螺帽數量: 4
9X-8256: 2mm 厚硬墊片
9X-8256: 2mm 厚硬墊片數量: 12
7K-1181: 387.00mm 長束線帶
7K-1181: 387.00mm 長束線帶數量: 18
365-7277: 支架組件
365-7277: 支架組件數量: 1
365-7279: 板
365-7279: 板數量: 1
顯示 44 的 1 到 32載入更多
描述規格相容機型
零件編號 382-1538 的說明

我們仍在為此零件新增說明。

零件編號 382-1538 的規格
Material: Silicone / MQ / VMQ / PMQ Rubber
檢視更多
零件編號 382-1538 的相容型號

我們目前沒有此零件的相容性資訊。

要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換