Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁液壓裝置液壓閥總成和部件其他液壓閥517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥
首頁
液壓裝置液壓閥總成和部件其他液壓閥
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥

Cat® 泵控制電磁閥可調節液壓泵流量,確保精確控制,並提高重型機具效能

品牌: Cat

產品影像
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥
517-3163: M14x1.5 螺紋泵控制電磁閥

Cat® 泵控制電磁閥可調節液壓泵流量,確保精確控制,並提高重型機具效能

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
描述規格相容機型
517-3163 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 517-3163 的規格

測量單位

美制公制
長度 (in): 1.45
長度 (mm): 37
材質說明:
螺紋尺寸 (mm): M14
Material: Carbon Steel
檢視更多
零件編號 517-3163 的相容型號

鑽機

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

履帶式堆土機

D6T XW D6T LGP D6T XL D6 D8 D7 D8T D8R D8N D10T D6XE D9T D6T LGPPAT D11R D11T D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7E LGP D7E

履帶式裝載機

973K

運土壓實機

825K 826K 836

引擎 - 卡車

C9 C13 C15

非公路卡車

772 770 773GC 772G 772G OEM 770G 770G OEM 772G 770G

動力平地機

24

物料處理機

MH3295 MH3059 MH3037

輪式推土機

834 844 824K 844K 988 XE 988 990K 990 992

挖掘機

374F L 390F L 390F

擴充型採礦產品

R1700 6015B 6015 LD350

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天