Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
Caterpillar

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಹೋಮ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್
ಹೋಮ್
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳು
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್

Cat® ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್
517-3163: M14x1.5 ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್

Cat® ಪಂಪ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಹರಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನಿಮ್ಮಗ್ರಾಹಕರಬೆಲೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಲಾಗಿನ್ಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
517-3163 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 517-3163 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
ಉದ್ದ (in): 1.45
ಉದ್ದ (mm): 37
ವಸ್ತು ವಿವರಣೆ: ಸ್ಟೀಲ್
ಥ್ರೆಡ್ ಗಾತ್ರ (mm): M14
Material: Carbon Steel
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 517-3163 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

ವ್ಹೀಲ್ ಡೋಜರ್

834 844 824K 844K 988 XE 988 990K 990 992

ಇಂಜಿನ್ - ಟ್ರಕ್

C9 C13 C15

ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್

MH3295 MH3059 MH3037

ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಮೈನಿಂಗ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

R1700 6015B 6015 LD350

ಆಫ್-ಹೈವೇ ಟ್ರಕ್

772 770 773GC 772G 772G OEM 770G 770G OEM 772G 770G

ಎಕ್ಸ್‌ಕವೇಟರ್

374F L 390F L 390F

ಎರ್ತ್ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್

825K 826K 836

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್

D6T XW D6T LGP D6T XL D6 D8 D7 D8T D8R D8N D10T D6XE D9T D6T LGPPAT D11R D11T D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D7E LGP D7E

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಮಾದರಿಯ ಲೋಡರ್

973K

ಮೋಟಾರ್ ಗ್ರೇಡರ್

24

ಡ್ರಿಲ್

MD6380 MD6310 MD6200 MD6250

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ