Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭耦合器5P-1131: 可重複使用的聯結器
首頁
軟管和管道轉接器、聯軸器和接頭耦合器
5P-1131: 可重複使用的聯結器
5P-1131: 可重複使用的聯結器

Cat® XT 螺旋形可重複使用聯結器 CAT 凸緣 - 直式

品牌: Cat

產品影像
5P-1131: 可重複使用的聯結器
5P-1131: 可重複使用的聯結器
5P-1131: 可重複使用的聯結器
5P-1131: 可重複使用的聯結器
5P-1131: 可重複使用的聯結器

Cat® XT 螺旋形可重複使用聯結器 CAT 凸緣 - 直式

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
5P-1131 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 5P-1131 的規格

測量單位

美制公制
連接器: 可重用式
物料:
塗層: 鍍鋅
形狀: 直型
連接器類型: -20 CAT 凸緣
長度 (mm): 157
長度 (in): 6.18
截止因數 (mm): 90
截止因數 (in): 3.54
建議軟管尺寸 (mm): 25.4
建議軟管尺寸 (in): 1
相容性: SAE 100R12
密封類型: NBR 1P-3704、FKM 235-2475
描述: 可重用式聯軸器 16XT5ES-R
應用: 搭配液壓軟管使用的可重用式聯軸器。請聯絡當地 CAT 代理商瞭解更多資訊。
檢視更多
零件編號 5P-1131 的相容型號

林業產品

227

挖掘機

235C 330-A 320B N 320B L 330 L 345B II 345B L 225 330-A L 245 350-A 215B 325B L 325C L 320B 320B LL 330B 215C 235B 219 215 235 325B 330B L 320B FM LL 345B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天