Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगकपलिंग5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग
होम
होज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगकपलिंग
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग

Cat® XT स्पाइरल रियूज़ेबल कपलिंग CAT फ़्लैंज – स्ट्रेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग
5P-1131: पुनः उपयोग योग्य कपलिंग

Cat® XT स्पाइरल रियूज़ेबल कपलिंग CAT फ़्लैंज – स्ट्रेट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-1131 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-1131 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कनेक्टर: पुनः उपयोग योग्य
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
आकृति: स्ट्रेट
कनेक्टर का प्रकार: -20 CAT फ़्लैंज
लंबाई (mm): 157
लंबाई (in): 6.18
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (mm): 90
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (in): 3.54
सुझाया गया होज़ का आकार (mm): 25.4
सुझाया गया होज़ आकार (in): 1
इसके साथ कंपेटिबल: SAE 100R12
सील का प्रकार: NBR 1P-3704, FKM 235-2475
ब्यौरा: पुनः उपयोग किए जाने योग्य कपलिंग 16XT5ES-R
ऐप्लिकेशंस: हाइड्रोलिक होज़ के साथ उपयोग के लिए पुनः उपयोग योग्य कपलिंग. अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने CAT लोकल डीलर से संपर्क करें
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-1131 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

235C 330-A 320B N 320B L 330 L 345B II 345B L 225 330-A L 245 350-A 215B 325B L 325C L 320B 320B LL 330B 215C 235B 219 215 235 325B 330B L 320B FM LL 345B

वन उत्पाद

227

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें