Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁液壓裝置液壓油缸和部件液壓油缸油封7J-9247: 耐磨環
首頁
液壓裝置液壓油缸和部件液壓油缸油封
7J-9247: 耐磨環
7J-9247: 耐磨環

品牌: Cat

產品影像
7J-9247: 耐磨環
7J-9247: 耐磨環

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
7J-9247 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7J-9247 的規格

測量單位

美制公制
外徑 (mm): 196.85
寬度 - A (+/- 0.762 mm) (mm): 88.90
寬度 - A (+/- 0.03inch) (in): 3.50
內徑 - B (+/- 0.08inch) (mm): 190.27
內徑 - B (+/- 0.08inch) (in): 7.49
外徑 (in): 7.75
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
檢視更多
零件編號 7J-9247 的相容型號

挖掘機

235C 235B 235C 245 245B 235 235D

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天