Caterpillar

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.
Реєстрація
Caterpillar

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою

Вибір обладнання

Основне менюГідравлікаГідравлічні циліндри та комплектуючіУщільнення гідравлічних циліндрів7J-9247: КІЛЬЦЕ ЗНОСОСТІЙКЕ
Основне меню
ГідравлікаГідравлічні циліндри та комплектуючіУщільнення гідравлічних циліндрів
7J-9247: КІЛЬЦЕ ЗНОСОСТІЙКЕ
7J-9247: КІЛЬЦЕ ЗНОСОСТІЙКЕ

Марка: Cat

Зображення виробу
7J-9247: КІЛЬЦЕ ЗНОСОСТІЙКЕ
7J-9247: КІЛЬЦЕ ЗНОСОСТІЙКЕ

Марка: Cat

Перевірити ціну
Перевірити ціну
Увійдіть, щоб переглянути вашу ціну клієнта
Гарантійна інформація
Політика повернення
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 7J-9247
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Технічні характеристики для номера за каталогом 7J-9247

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Ширина – А (+/- 0,03 дюйма) (дюйми): 3,50
Внутрішній діаметр – Б (+/- 0,08 дюйма) (дюйми): 7,49
Внутрішній діаметр – Б (+/- 0,08 дюйма) (мм): 190,27
Зовнішній діаметр (мм): 196,85
Ширина – A (+/- 0,762 мм) (мм): 88,90
Зовнішній діаметр (дюйми): 7,75
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 7J-9247

ЕКСКАВАТОР

235C 235B 235C 245 245B 235 235D

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом