Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲8S-4732: 六角頭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
8S-4732: 六角頭螺栓
8S-4732: 六角頭螺栓

Cat® 六角頭螺栓

品牌: Cat

產品影像
8S-4732: 六角頭螺栓
8S-4732: 六角頭螺栓
8S-4732: 六角頭螺栓
8S-4732: 六角頭螺栓
8S-4732: 六角頭螺栓

Cat® 六角頭螺栓

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
經常一起購買
8S-47328S-4732
3D-28243D-2824
3J-19073J-1907
檢視全部零件
描述規格相容機型
8S-4732 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 8S-4732 的規格

測量單位

美制公制
螺栓長度 (in): 1.25
Bolt Length (mm): 31.75
螺栓類型: 六角頭螺栓
握柄長度 (in): 0.209
握柄長度 (mm): 5.3
物料: 鋼,鋅合金,碳鋼
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
檢視更多
零件編號 8S-4732 的相容型號

引擎 - 發電機組

3406C 3508 3412C 3412 3512 3512B 3508B 3516 3516B PM3516 PM3412 PM3512 PM3508

綜合多用機

IT28 IT18B IT28B IT18

非公路卡車

777 777B 776 776B

引擎 - 工業

G3516

輪式推土機

916 920 926E 926 930

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天