ביתחומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים8S-4732: בורג ראש משושה
בית
חומרה, אטמים וחומרים מתכליםאבזרי חיבורמהדקיםברגים
8S-4732: בורג ראש משושה
8S-4732: בורג ראש משושה

בורג ראש משושה של Cat®‎‎

מותג: Cat

תמונות מוצר
8S-4732: בורג ראש משושה
8S-4732: בורג ראש משושה
8S-4732: בורג ראש משושה
8S-4732: בורג ראש משושה
8S-4732: בורג ראש משושה

בורג ראש משושה של Cat®‎‎

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
תרשיםתיאורמפרטיםדגמים תואמים
דיאגרמת חלקים עבור 8S-4732
הצג תרשימי חלקים מפורטים
הוסף את הציוד שלך
מפרט למק"ט 8S-4732

יחידות מידה

ארה"במטרי
אורך בורג (אינץ'): 1.25
Bolt Length (mm): 31.75
סוג בורג: בורג ראש משושה
אורך אחיזה (אינץ'): 0.209
אורך אחיזה (מ"מ): 5.3
חומר: פלדה,סגסוגת אבץ,פלדת פחמן
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 8S-4732

מנוע - סט גנרטורים

3406C 3508 3412C 3412 3512 3512B 3508B 3516 3516B PM3516 PM3412 PM3512 PM3508

מנוע - תעשייתי

G3516

מנשא כלים משולב

IT28 IT18B IT28B IT18

משאית מחוץ לכביש

777 777B 776 776B

דוזר גלגלים

916 920 926E 926 930

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה