NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。

註冊

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱
首頁緊固件、密封件和消耗品皮帶和皮帶輪傳動帶1W-2934: 非嵌齒 V 型皮帶
首頁
緊固件、密封件和消耗品皮帶和皮帶輪傳動帶
1W-2934: 非嵌齒 V 型皮帶
1W-2934: 非嵌齒 V 型皮帶

寬度:12.7 mm (0.50 吋)

品牌: Cat

產品影像
1W-2934: 非嵌齒 V 型皮帶
1W-2934: 非嵌齒 V 型皮帶

寬度:12.7 mm (0.50 吋)

品牌: Cat

聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
儲存至清單

清單詳情與設定
關聯設備 (選配)
您的帳戶無關聯設備。透過造訪「我的設備」以新增設備。

清單能見度
清單預設為私人。 設定公開以分享給您組織內的成員。
公用

支援檔案類型:

.csv (樣本),

.xlsx (樣本).

瀏覽
建立和儲存取消
保固資訊
退貨政策
描述
描述

As a global leader for over 85 years, Caterpillar provides the highly competitive belt technology and options suitable to be used on Cat products for all industries we support.

警告:本產品可能會使您暴露於包括 1,3-丁二烯在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov

As a global leader for over 85 years, Caterpillar provides the highly competitive belt technology and options suitable to be used on Cat products for all industries we support.

警告:本產品可能會使您暴露於包括 1,3-丁二烯在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
規格
規格
測量單位美制公制
皮帶長度 (mm): 1206
皮帶寬度 (mm): 12.7
皮帶長度 (in): 47.48
皮帶類型: V 型皮帶 - 非嵌齒
皮帶寬度 (in): 0.50
測量單位美制公制
皮帶長度 (mm): 1206
皮帶寬度 (mm): 12.7
皮帶長度 (in): 47.48
檢視更多
相容機型
相容機型
Forwarder
554
Track-Type Tractor
D9LD9ND10ND8L
Ripper
1098
Integrated Toolcarrier
IT28G
Backhoe Loader
424D420D432E442D420E430D442E434E432D444E428D416D430E
Bulldozer
8S8U9C9U10SU10U9S9SU8A
Winch
59N59L595858L
Wheel Loader
924GZ928G924G930G
檢視更多
Forwarder
554
保固資訊
退貨政策
1W-2934 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天