登入
Cat® 6mm 厚螺栓開槽固定板,用於穩定缸護罩及墊
品牌: Cat
Description:
Plate provides connection between the stabilizer pad and the stabilizer cylinder guard on Cat Backhoe Loaders.
Attributes:
• Material: Steel
• Length: 303 mm (11.9 in)
• Hole Diameter: 47 mm (1.85 in)
• Thickness: 6 mm (0.23 in)
• For use with M10 hardware
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換