登入
Cat® 墊片組
品牌: Cat
Description:
Service component for differential and bevel gear groups. Used as required to obtain proper bearing preload.
Attributes:
• Material: Steel
• Total thickness: 3 mm (0.118 in)
• Outside diameter: 53.5 mm (2.106 in)
• Inside diameter: 18 mm (0.708 in)
• Shim pack consists of 4 shims 0.038 mm (0.001 in) thick; 3 shims 0.5 mm (0.002 in) thick; 8 shims 0.15 mm (0.006 in) thick; 6 shims 0.025 mm (0.001 in) thick
Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。
對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。
再製造
不可退貨
套件
已更換
再製造
不可退貨
套件
已更換