NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。

註冊

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱
首頁液壓裝置其他液壓部件3B-6768: 減速器襯套接頭
首頁
液壓裝置其他液壓部件
3B-6768: 減速器襯套接頭
3B-6768: 減速器襯套接頭

油液輸送直管夾頭

品牌: Cat

產品影像
3B-6768: 減速器襯套接頭
3B-6768: 減速器襯套接頭

油液輸送直管夾頭

品牌: Cat

聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
儲存至清單

清單詳情與設定
關聯設備 (選配)
您的帳戶無關聯設備。透過造訪「我的設備」以新增設備。

清單能見度
清單預設為私人。 設定公開以分享給您組織內的成員。
公用

支援檔案類型:

.csv (樣本),

.xlsx (樣本).

瀏覽
建立和儲存取消
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
Cat® 軟管總成產品警告
軟管和聯軸器組合選擇不當將使保修失效,並可能導致嚴重的人身傷害或死亡、財產損失或部件和機器系統故障。Cat® 軟管總成產品作為一個系統進行設計和測試,以實現可靠連接,從而最大限度地提高液壓系統的安全性和可靠性。此外,還建議使用妥善保養的適當 Caterpillar 工具,以確保軟管按照技術規格捲曲。將 Caterpillar 軟管與其他製造商的聯軸器搭配使用或將 Caterpillar 聯軸器與其他製造商的軟管搭配使用可能會導致軟管組件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建議或未授權這種使用方式。有關更多資訊,請參閱 SAE J1273 6.3 節和 ISO 17165-2 6.3 節。

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
Cat® 軟管總成產品警告
軟管和聯軸器組合選擇不當將使保修失效,並可能導致嚴重的人身傷害或死亡、財產損失或部件和機器系統故障。Cat® 軟管總成產品作為一個系統進行設計和測試,以實現可靠連接,從而最大限度地提高液壓系統的安全性和可靠性。此外,還建議使用妥善保養的適當 Caterpillar 工具,以確保軟管按照技術規格捲曲。將 Caterpillar 軟管與其他製造商的聯軸器搭配使用或將 Caterpillar 聯軸器與其他製造商的軟管搭配使用可能會導致軟管組件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建議或未授權這種使用方式。有關更多資訊,請參閱 SAE J1273 6.
檢視更多
規格
規格
材質說明: 黃銅
Material: Carbon Steel,Alloy Copper
材質說明: 黃銅
Material: Carbon Steel,Alloy Copper
檢視更多
相容機型
相容機型
Generator
SR4
Truck Engine
1673BC1516733116
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT28IT18IT14GIT28BIT18B
Wheel Tractor-Scraper
637631631K637K
Power Pack
C18
Wheel Skidder
518528
Excavator
385C FS385C L374D L385C365C L365C390D390D L385C L MH
Wheel Tractor
651B651E631K631D641B615613627621623641651657623B623G621B657E657B633D657G621G639D615C627G613B637D613C637K
Hydraulic Control
192193183184182165163143141140
Vehicular Engine
35163512
Track Loader
941951C951B941B977K977L955K955L931C II935C II
Petroleum Transmission
CX31-P600-C18I
Soil Compactor
815825C815B
Petroleum Engine
35163512C15C183512C3512B
Wheel Dozer
814B824C814
Landfill Compactor
816826C816B
Compact Wheel Loader
910G914G2914G
Wheel Loader
972G988GC950B950E950F986KG926G916966D966C966F966EG936966R930R930T936E936F926E986994916920926930936950980F II966F II950B/950E980B980C992C980F
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
C183456330433063176C341235123516C-123508BC-15C-10C-163508D398D399D3793516B3516C3406E3406CD342D343D398B3408E3408BC93512BC9.3BD320AD333C31963412ED353CD353ED353DC11C13C15D342CD330CD379B
Quarry Truck
777E771D
Wheel Scraper
651E666B657G657E657B666657
Tractor
784C784B772776776C776B768B
Gas Engine
G333CG398G399G379AG3306G379G353D
Bulldozer
D5C PAT11SU8S10CD5C PATLGP11U10S10U8A5A PAT
Power Module
TR43-C18L
Off Highway Truck
789G777E789D772770793D777775773793F785D789785793
Motor Grader
120G120B140B140G130G16G14G12G
Winch
52853
Rotary Cutter
RC20
Track-Type Tractor
D6D SRD3C IID10D4DD5BD5CD5HD6E SRD6CD6DD5D10ND11ND11RD7FD8LD9LD9ND9HD4C IID7R II
Marine Auxiliary
3512B
Marine Engine
330433063412D353E35163512D353CD353D35083616D379AD379BD399D330AD330BD342CD330CD397DD3643406BD349D346D348D398AD398BD342D343D334D337FD326F3306BD333AD333BD333C
Pipelayer
589
Mining Excavator
5230B513052305130B
Front Shovel
385C
Vibratory Compactor
CS-323CP-323
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
Petroleum Package
TH48-E803508CX35-C18ICX31-C15ICX31CX31-P600
Ripper Scarifier
140G130G12G16G
Generator Set
35083412C3412351635123508B3306B3512C3512B
Marine Transmission
72717231
Engine
C15C18
Locomotive Engine
35123516C3516B3512E3512C3512B35083508C3508B
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3406B3516BD398B3304B3512B3306B3508B345633063304D379B341232083412CC-123508D399361635123516
Ripper
381110
Truck
773G LRC793F CMD793F OEM789C789D777C777B789B777D777G775G OEM769B769D785789793797770G793D793B793C793F772G785G797F773G OEM785C785D797B785B795F AC769772770773777775G LRC
Track-Type Loader
977K
檢視更多
Generator
SR4
保固資訊
退貨政策
3B-6768 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
描述規格相容機型
3B-6768 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 3B-6768 的說明

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

檢視更多
警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
Cat® 軟管總成產品警告
軟管和聯軸器組合選擇不當將使保修失效,並可能導致嚴重的人身傷害或死亡、財產損失或部件和機器系統故障。Cat® 軟管總成產品作為一個系統進行設計和測試,以實現可靠連接,從而最大限度地提高液壓系統的安全性和可靠性。此外,還建議使用妥善保養的適當 Caterpillar 工具,以確保軟管按照技術規格捲曲。將 Caterpillar 軟管與其他製造商的聯軸器搭配使用或將 Caterpillar 聯軸器與其他製造商的軟管搭配使用可能會導致軟管組件不可靠、不安全或性能不佳。Caterpillar 不建議或未授權這種使用方式。有關更多資訊,請參閱 SAE J1273 6.
檢視更多
零件編號 3B-6768 的規格
材質說明: 黃銅
Material: Carbon Steel,Alloy Copper
檢視更多
零件編號 3B-6768 的相容型號

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

1673B C15 1673 3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G2 IT28 IT18 IT14G IT28B IT18B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

637 631 631K 637K

POWER PACK

C18

WHEEL SKIDDER

518 528

EXCAVATOR

385C FS 385C L 374D L 385C 365C L 365C 390D 390D L 385C L MH

WHEEL TRACTOR

651B 651E 631K 631D 641B 615 613 627 621 623 641 651 657 623B 623G 621B 657E 657B 633D 657G 621G 639D 615C 627G 613B 637D 613C 637K

HYDRAULIC CONTROL

192 193 183 184 182 165 163 143 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L 931C II 935C II

PETROLEUM TRANSMISSION

CX31-P600-C18I

SOIL COMPACTOR

815 825C 815B

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 C15 C18 3512C 3512B

WHEEL DOZER

814B 824C 814

LANDFILL COMPACTOR

816 826C 816B

COMPACT WHEEL LOADER

910G 914G2 914G

WHEEL LOADER

972G 988GC 950B 950E 950F 986K G926 G916 966D 966C 966F 966E G936 966R 930R 930T 936E 936F 926E 986 994 916 920 926 930 936 950 980F II 966F II 950B/950E 980B 980C 992C 980F

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3456 3304 3306 3176C 3412 3512 3516 C-12 3508B C-15 C-10 C-16 3508 D398 D399 D379 3516B 3516C 3406E 3406C D342 D343 D398B 3408E 3408B C9 3512B C9.3B D320A D333C 3196 3412E D353C D353E D353D C11 C13 C15 D342C D330C D379B

QUARRY TRUCK

777E 771D

WHEEL SCRAPER

651E 666B 657G 657E 657B 666 657

TRACTOR

784C 784B 772 776 776C 776B 768B

GAS ENGINE

G333C G398 G399 G379A G3306 G379 G353D

BULLDOZER

D5C PAT 11SU 8S 10C D5C PATLGP 11U 10S 10U 8A 5A PAT

POWER MODULE

TR43-C18L

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 777E 789D 772 770 793D 777 775 773 793F 785D 789 785 793

MOTOR GRADER

120G 120B 140B 140G 130G 16G 14G 12G

WINCH

528 53

ROTARY CUTTER

RC20

TRACK-TYPE TRACTOR

D6D SR D3C II D10 D4D D5B D5C D5H D6E SR D6C D6D D5 D10N D11N D11R D7F D8L D9L D9N D9H D4C II D7R II

MARINE AUXILIARY

3512B

MARINE ENGINE

3304 3306 3412 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D379A D379B D399 D330A D330B D342C D330C D397D D364 3406B D349 D346 D348 D398A D398B D342 D343 D334 D337F D326F 3306B D333A D333B D333C

PIPELAYER

589

MINING EXCAVATOR

5230B 5130 5230 5130B

FRONT SHOVEL

385C

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CP-323

MOBILE HYD POWER UNIT

385C 365C L 385C L

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 3508 CX35-C18I CX31-C15I CX31 CX31-P600

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

GENERATOR SET

3508 3412C 3412 3516 3512 3508B 3306B 3512C 3512B

MARINE TRANSMISSION

7271 7231

ENGINE

C15 C18

LOCOMOTIVE ENGINE

3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508 3508C 3508B

ENGINE - MACHINE

3408

GEN SET ENGINE

3406B 3516B D398B 3304B 3512B 3306B 3508B 3456 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C C-12 3508 D399 3616 3512 3516

RIPPER

3 8 11 10

TRUCK

773G LRC 793F CMD 793F OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777G 775G OEM 769B 769D 785 789 793 797 770G 793D 793B 793C 793F 772G 785G 797F 773G OEM 785C 785D 797B 785B 795F AC 769 772 770 773 777 775G LRC

TRACK-TYPE LOADER

977K

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天