NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。

註冊

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱
首頁液壓裝置液壓油缸和部件液壓油缸油封8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環
首頁
液壓裝置液壓油缸和部件液壓油缸油封
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環

Cat® 101.6 mm 內徑塑膠耐磨環用於液壓缸頭及轉向缸

品牌: Cat

產品影像
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環
8T-7538: 101.6mm 內徑耐磨環

Cat® 101.6 mm 內徑塑膠耐磨環用於液壓缸頭及轉向缸

品牌: Cat

聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
儲存至清單

清單詳情與設定
關聯設備 (選配)
您的帳戶無關聯設備。透過造訪「我的設備」以新增設備。

清單能見度
清單預設為私人。 設定公開以分享給您組織內的成員。
公用

支援檔案類型:

.csv (樣本),

.xlsx (樣本).

瀏覽
建立和儲存取消
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Description:
Cat wear rings guide hydraulic pistons, or rods, to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括 1,3-丁二烯在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat wear rings guide hydraulic pistons, or rods, to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括 1,3-丁二烯在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
規格
規格
測量單位美制公制
桿徑 (in): 4.00
刻槽寬度 - A (+/- 0.003inch) (in): 1.57
桿徑 (mm): 101.60
刻槽直徑 - B (+/- 0.0254 mm) (mm): 106.68
刻槽寬度 - A (+/- 0.0762 mm) (mm): 40.00
刻槽直徑 - B (+/- 0.001inch) (in): 4.20
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
測量單位美制公制
桿徑 (in): 4.00
刻槽寬度 - A (+/- 0.003inch) (in): 1.57
桿徑 (mm): 101.60
檢視更多
相容機型
相容機型
Track-Type Tractor
D11RD11TD10T2D11ND10
Knuckleboom Loader
539
Articulated Truck
D25DD350ED350DD400ED40DD30DD400D
Ripper
1110
Wheel Scraper
623F
Front Shovel
235C
Excavator
229D231D235B235C235D235
Bulldozer
11U10C10S10U11SU
Wheel Dozer
854844844H854G854K
Wheel Loader
993K
檢視更多
Track-Type Tractor
D11RD11TD10T2D11ND10
保固資訊
退貨政策
8T-7538 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天