NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。

註冊

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

選取設備

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱
首頁動力傳動系統煞車與部件其他煞車部件9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材
首頁
動力傳動系統煞車與部件其他煞車部件
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材

Cat® 5 mm 厚鋼棒

品牌: Cat

產品影像
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材
9G-2324: 5mm 厚硬化加工棒材

Cat® 5 mm 厚鋼棒

品牌: Cat

聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
儲存至清單

清單詳情與設定
關聯設備 (選配)
您的帳戶無關聯設備。透過造訪「我的設備」以新增設備。

清單能見度
清單預設為私人。 設定公開以分享給您組織內的成員。
公用

支援檔案類型:

.csv (樣本),

.xlsx (樣本).

瀏覽
建立和儲存取消
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Description:
Bar used in the decelerator linkage.

Attributes:
• Steel bar
• Hole Size: 6.5 mm (0.26 in)
• Slot Size: 6.5 X 12 mm (0.26 X 0.47 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Bar used in the decelerator linkage.

Attributes:
• Steel bar
• Hole Size: 6.5 mm (0.26 in)
• Slot Size: 6.5 X 12 mm (0.26 X 0.47 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
規格
規格
測量單位美制公制
物料:
長度 (mm): 46
寬度 (mm): 16
厚度 (mm): 5
長度 (in): 1.79
寬度 (in): 0.63
厚度 (in): 0.20
測量單位美制公制
物料:
長度 (mm): 46
寬度 (mm): 16
檢視更多
相容機型
相容機型
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD6GCD4HD8GCD8ND6H IID8 GCD5MD5HD4H IIID6RD6MD6HD4H XL
Ripper
D576548
Pipelayer
561M572R
Bulldozer
4S4P8U65A5P5S7SU6A6S7A7S7U6SU8SU4A7S LGP8A
Winch
54H57H5756555456H
Track Skidder
527D4HTSK IID5HTSK IID4HTSK III517
檢視更多
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD7HD5H XLD8RD6GCD4HD8GCD8ND6H IID8 GCD5MD5HD4H IIID6RD6MD6HD4H XL
保固資訊
退貨政策
9G-2324 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
描述規格相容機型
9G-2324 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 9G-2324 的說明

Description:
Bar used in the decelerator linkage.

Attributes:
• Steel bar
• Hole Size: 6.5 mm (0.26 in)
• Slot Size: 6.5 X 12 mm (0.26 X 0.47 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

檢視更多
警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
零件編號 9G-2324 的規格

測量單位

美制公制
物料:
長度 (mm): 46
寬度 (mm): 16
厚度 (mm): 5
長度 (in): 1.79
寬度 (in): 0.63
厚度 (in): 0.20
檢視更多
零件編號 9G-2324 的相容型號

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D7R D6H XR D7H D5H XL D8R D6GC D4H D8GC D8N D6H II D8 GC D5M D5H D4H III D6R D6M D6H D4H XL

RIPPER

D5 7 6 5 4 8

PIPELAYER

561M 572R

BULLDOZER

4S 4P 8U 6 5A 5P 5S 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 8SU 4A 7S LGP 8A

WINCH

54H 57H 57 56 55 54 56H

TRACK SKIDDER

527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III 517

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天