選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。

註冊

選取設備

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱
首頁動力傳動系統煞車與部件其他煞車部件9V-2434: 煞車控制閥踏板
首頁
動力傳動系統煞車與部件其他煞車部件
9V-2434: 煞車控制閥踏板
9V-2434: 煞車控制閥踏板

Cat® 煞車控制閥踏板提供精確的腳踏制動,確保安全及控制

品牌: Cat

產品影像
9V-2434: 煞車控制閥踏板
9V-2434: 煞車控制閥踏板
9V-2434: 煞車控制閥踏板
9V-2434: 煞車控制閥踏板
9V-2434: 煞車控制閥踏板

Cat® 煞車控制閥踏板提供精確的腳踏制動,確保安全及控制

品牌: Cat

聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
儲存至清單

清單詳情與設定
關聯設備 (選配)
您的帳戶無關聯設備。透過造訪「我的設備」以新增設備。

清單能見度
清單預設為私人。 設定公開以分享給您組織內的成員。
公用

支援檔案類型:

.csv (樣本),

.xlsx (樣本).

瀏覽
建立和儲存取消
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Description:
Treadle assembly (also called as pedal assembly) used in the operator compartment. Foot operated brake pedal allows the operator to apply brakes.

Attributes:
• Steel treadle assembly with roller, pin and cotter pin
• Length: 260.6 mm (10.25 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Treadle assembly (also called as pedal assembly) used in the operator compartment. Foot operated brake pedal allows the operator to apply brakes.

Attributes:
• Steel treadle assembly with roller, pin and cotter pin
• Length: 260.6 mm (10.25 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

警告:本產品可能會使您暴露於包括鉛和鉛化合物在內的化學物質,加利福尼亞州已知該物質會導致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。有關更多資訊,請造訪 www.P65Warnings.ca.gov
規格
規格
測量單位美制公制
長度 (mm): 260.6
長度 (in): 10.25
Material: Alloy Mixed: Metal
測量單位美制公制
長度 (mm): 260.6
長度 (in): 10.25
Material: Alloy Mixed: Metal
檢視更多
相容機型
相容機型
Soil Stabilizer
SS-250B
Road Reclaimer
RR-250B
Integrated Toolcarrier
IT18BIT28B
Reclaimer Mixer
RM-250C
Soil Compactor
815B825C
Wheel Dozer
814B824C
Bulldozer
824S825
Landfill Compactor
816B826C
Wheel Loader
950B/950E936916966F II936E926E966D936F966F966EG936950B926950E960F950F980C980F970F980F II950F II
檢視更多
Soil Stabilizer
SS-250B
保固資訊
退貨政策
9V-2434 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
經常一起購買
9V-24349V-2434
4V-64424V-6442
2R-06952R-0695
檢視全部零件
經常一起購買
9V-2434
聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
聯繫代理商
4V-6442
聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
聯繫代理商
2R-0695
聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
聯繫代理商
4V-6443
聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
聯繫代理商
5D-3636
聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
聯繫代理商
2R-0724
聯繫代理商
親自造訪
或使用我們的 連絡表單
聯繫代理商
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天