Zeppelin Power Norway

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Zeppelin Power Norway
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁掘地工具鏟刀刀刃和端刃平地機前鏟刀刀刃620-3475: 16 毫米平板前刀片刀刃套件
首頁掘地工具鏟刀刀刃和端刃平地機前鏟刀刀刃620-3475: 16 毫米平板前刀片刀刃套件
620-3475: 16 毫米平板前刀片刀刃套件

品牌: Cat

產品影像
620-3475: 16 毫米平板前刀片刀刃套件
620-3475: 16 毫米平板前刀片刀刃套件

品牌: Cat

包含的項目

沒有可用的結果。

388-3472: 刀刃
388-3472: 刀刃數量: 1
1F-7958: 0.5'' 六角螺帽
1F-7958: 0.5'' 六角螺帽數量: 2
4K-0367: 0.625" 六角螺帽
4K-0367: 0.625" 六角螺帽數量: 22
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' 六角頭螺栓
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' 六角頭螺栓數量: 2
388-3473: 刀刃
388-3473: 刀刃數量: 1
388-3470: 鼻端組件
388-3470: 鼻端組件數量: 1
4F-3654: 5/8-11 螺紋 50.8mm 長犁螺栓
4F-3654: 5/8-11 螺紋 50.8mm 長犁螺栓數量: 22
顯示 7 的 1 到 7
描述規格相容機型
零件編號 620-3475 的說明

我們仍在為此零件新增說明。

零件編號 620-3475 的規格

測量單位

美制公制
Width (mm): 203.2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0.63
Thickness (mm): 16.0
Width (in): 8.0
檢視更多
零件編號 620-3475 的相容型號

輪式裝載機

928HZ

動力平地機

120H 120G 135H 135H NA 120H NA

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換