Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर फ़्रंट ब्लेड कटिंग एज620-3475: 16 मिलीमीटर ग्रेडर फ्रंट ब्लेड एज किट
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सग्रेडर फ़्रंट ब्लेड कटिंग एज620-3475: 16 मिलीमीटर ग्रेडर फ्रंट ब्लेड एज किट
620-3475: 16 मिलीमीटर ग्रेडर फ्रंट ब्लेड एज किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
620-3475: 16 मिलीमीटर ग्रेडर फ्रंट ब्लेड एज किट
620-3475: 16 मिलीमीटर ग्रेडर फ्रंट ब्लेड एज किट

ब्रांड: Cat

आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

1A-1460: 1/2''-13 x 2'' हेक्स हेड बोल्ट
1A-1460: 1/2''-13 x 2'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 2
388-3472: एज-कटिंग
388-3472: एज-कटिंगमात्रा: 1
1F-7958: 0.5" हेक्सागोनल नट
1F-7958: 0.5" हेक्सागोनल नटमात्रा: 2
4K-0367: 0.625" हेक्सागोनल नट
4K-0367: 0.625" हेक्सागोनल नटमात्रा: 22
388-3473: एज-कटिंग
388-3473: एज-कटिंगमात्रा: 1
388-3470: नोज़ असेंबली
388-3470: नोज़ असेंबलीमात्रा: 1
4F-3654: 5/8-11 थ्रेड 50.8 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
4F-3654: 5/8-11 थ्रेड 50.8 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्टमात्रा: 22
7 के 1 से 7 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 620-3475 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 620-3475 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Width (mm): 203.2
Wear or Durability: Standard
Thickness (in): 0.63
Thickness (mm): 16.0
Width (in): 8.0
अधिक देखें
पार्ट नंबर 620-3475 के लिए संगत मॉडल

मोटर ग्रेडर

120H 120G 135H 135H NA 120H NA

व्हील लोडर

928HZ

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें