الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي296-4057: مسمار سداسي الرأس
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي296-4057: مسمار سداسي الرأس
296-4057: مسمار سداسي الرأس

Hex Head Bolt

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
296-4057: مسمار سداسي الرأس
296-4057: مسمار سداسي الرأس
296-4057: مسمار سداسي الرأس
296-4057: مسمار سداسي الرأس
296-4057: مسمار سداسي الرأس

Hex Head Bolt

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 296-4057

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Thread Size (dia x pitch) (mm): M18x2.5
Bolt Length (in): 1.378
Bolt Length (mm): 35.0
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
المواد: فولاذ,سبائك الزنك,فولاذ منخفض السبائك
Grip Length (in): 0.295
Grip Length (mm): 7.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M18
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 296-4057

ماكينة مناولة المواد

MH3022

حفار

M317F M318F M320GC M315F

حفار ذو عجلات

M323F M320F M318D M316C M318C M320 M316F M315 M315C M316D M318F M315D M318 M319 M316 M317 M320D2 M317D2 M318D MH

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة