الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن
الصفحة الرئيسية
أدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن

حد القطع 35 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن
135-8243: حد القطع للخدمة الشاقة بالجانب الأيمن

حد القطع 35 مم

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 135-8243
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 135-8243

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Hole Spacing (in): 7.874
Edge Length (in): 23.465
Edge Length (mm): 596
Position: RH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 133
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 5.236
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 133
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 5.236
Width (in): 14.173
End 2 Hole Offset (mm): 65.2
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2.567
End 1 Hole Offset (in): 2.551
End 1 Hole Offset (mm): 64.8
Thickness (in): 1.378
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 200
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 135-8243

جرار بعجل

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

عرض المزيد
القطع ذات الصلة
8T-9079
8T-9079: مسمار جرافة بطول 85 مم وحز 1 1/4-7
فحص السعر
3K-9770
3K-9770: الصامولة
فحص السعر
4K-0684
4K-0684: وردة من الفولاذ مقاس 1 1/4 بوصة
فحص السعر
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير