Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая

Режущая кромка: 35 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая
135-8243: Режущая кромка для тяжелых условий работы, правая

Режущая кромка: 35 мм

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 135-8243
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 135-8243

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 7,874
Edge Length (in): 23,465
Edge Length (mm): 596
Position: RH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 133
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 5,236
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 133
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 5,236
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 65,2
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2,567
End 1 Hole Offset (in): 2,551
End 1 Hole Offset (mm): 64,8
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 200
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 135-8243

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Подробнее
Связанные артикулы
8T-9079
8T-9079: Лемешный болт длиной 85 мм с резьбой 1 1/4-7
Проверка цены
3K-9770
3K-9770: ГАЙКА
Проверка цены
4K-0684
4K-0684: Жесткая шайба 1 1/4 дюйма
Проверка цены
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом