НачалоЗемекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаРежещи ръбове за кофи135-8243: Тежък режещ ръб RH
Начало
Земекопни инструментиРежещи ръбове и защита за ръбове на кофаРежещи ръбове за кофи
135-8243: Тежък режещ ръб RH
135-8243: Тежък режещ ръб RH

Режещ ръб 35 мм

Марка: Cat

Изображения на продукти
135-8243: Тежък режещ ръб RH
135-8243: Тежък режещ ръб RH
135-8243: Тежък режещ ръб RH
135-8243: Тежък режещ ръб RH
135-8243: Тежък режещ ръб RH

Режещ ръб 35 мм

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
Информация за гаранцията
Политика за връщане
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 135-8243
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Спецификации за каталожен номер 135-8243

Мерна единица

САЩМетрични
Hole Spacing (in): 7,874
Edge Length (in): 23,465
Edge Length (mm): 596
Position: RH
Hole Quantity: 4
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 133
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 5,236
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 133
Thickness (mm): 35
End 1 Hole Spacing (in): 5,236
Width (in): 14,173
End 2 Hole Offset (mm): 65,2
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 360
End 2 Hole Offset (in): 2,567
End 1 Hole Offset (in): 2,551
End 1 Hole Offset (mm): 64,8
Thickness (in): 1,378
End Shape 2: Angled Up
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Angled Up
Hole Spacing (mm): 200
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 135-8243

КОЛЕСЕН БУЛДОЗЕР

966H 966G 972G II 972M XE 966L 972G 966K 966 966M 972H 972K 966G II 972M 972 972L 966XE 966K XE 972XE 966M XE 966 GC

Вижте още
Свързани части
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 резба 85 мм дълъг плуг болт
Проверка на цена
3K-9770
3K-9770: ГАЙКА
Проверка на цена
4K-0684
4K-0684: 1 1/4 инча твърда шайба
Проверка на цена
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт