Caterpillar

إضافة معدة

اختر المعدة لعرض قطع الغيار التي تناسب معدتك.
لا توجد نتائج مقترحة

تحديد متجر

تسجيل
Caterpillar

تحديد متجر

بالنسبة للتسعير والتوفر

إضافة معدة

لإيجاد قطع الغيار المناسبة.لإيجاد قطع الغيار المناسبة.
بحث عن رقم قطعة الغيار أو اسمها

تحديد متجر

إضافة معدة

الصفحة الرئيسية148-3452: شفة محمل
الصفحة الرئيسية148-3452: شفة محمل
148-3452: شفة محمل

شفة بقطر داخلي 36 مم من ®Cat لمبيت الوزن غير المركزي

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
148-3452: شفة محمل
148-3452: شفة محمل
148-3452: شفة محمل
148-3452: شفة محمل
148-3452: شفة محمل

شفة بقطر داخلي 36 مم من ®Cat لمبيت الوزن غير المركزي

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 148-3452

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Material: Steel,Alloy Nickel,Carbon Steel
Flange Diameter (mm): 94.0
Flange Thickness (mm): 4.0
Outside Diameter (mm): 45.0
Inside Diameter (mm): 36.0
Length (mm): 46.5
Hole Size (mm): 9 (8X)
Flange Diameter (in): 3.7
Flange Thickness (in): 0.16
Outside Diameter (in): 1.77
Inside Diameter (in): 1.42
Length (in): 1.83
Hole Size (in): 0.35 (8X)
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 148-3452

ضاغط الرصف

CP-64 CP-663E CS-56 CP-44 CS-433E CS-663E CS-683E CS-54 CS-76 CS-74 CS-64B CS-54B CS512 GC CS54B CP-76 CS-583E CP-56 CS-531D CS-563C CS-573C CP-563C CS-583C CS-583D CP54B CS-531C CS-533E CS-44 CP-74 CS-64 CP-54B

ضاغط نقل التربة

CS64B CS54B CS13

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة