หน้าแรก148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง
หน้าแรก148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง
148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง

หน้าแปลน Cat® เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 36มม. สำหรับตัวเรือนน้ำหนักเยื้องศูนย์

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง
148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง
148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง
148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง
148-3452: หน้าแปลนแบริ่ง

หน้าแปลน Cat® เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 36มม. สำหรับตัวเรือนน้ำหนักเยื้องศูนย์

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 148-3452
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 148-3452

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: Steel,Alloy Nickel,Carbon Steel
Flange Diameter (mm): 94.0
Flange Thickness (mm): 4.0
Outside Diameter (mm): 45.0
Inside Diameter (mm): 36.0
Length (mm): 46.5
Hole Size (mm): 9 (8X)
Flange Diameter (in): 3.7
Flange Thickness (in): 0.16
Outside Diameter (in): 1.77
Inside Diameter (in): 1.42
Length (in): 1.83
Hole Size (in): 0.35 (8X)
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 148-3452

รถบดปูพื้น

CP-64 CP-663E CS-56 CP-44 CS-433E CS-663E CS-683E CS-54 CS-76 CS-74 CS-64B CS-54B CS512 GC CS54B CP-76 CS-583E CP-56 CS-531D CS-563C CS-573C CP-563C CS-583C CS-583D CP54B CS-531C CS-533E CS-44 CP-74 CS-64 CP-54B

รถบดดิน

CS64B CS54B CS13

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน