Startseite148-3452: Lagerflansch
Startseite148-3452: Lagerflansch
148-3452: Lagerflansch

Cat® 36 mm Innendurchmesser Flansch für Exzentergewichtsgehäuse

Marke: Cat

Produktbilder
148-3452: Lagerflansch
148-3452: Lagerflansch
148-3452: Lagerflansch
148-3452: Lagerflansch
148-3452: Lagerflansch

Cat® 36 mm Innendurchmesser Flansch für Exzentergewichtsgehäuse

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 148-3452

Maßeinheit

USMetrisch
Material: Steel,Alloy Nickel,Carbon Steel
Flange Diameter (mm): 94,0
Flange Thickness (mm): 4,0
Outside Diameter (mm): 45,0
Inside Diameter (mm): 36,0
Length (mm): 46,5
Hole Size (mm): 9 (8X)
Flange Diameter (in): 3,7
Flange Thickness (in): 0,16
Outside Diameter (in): 1,77
Inside Diameter (in): 1,42
Length (in): 1,83
Hole Size (in): 0.35 (8X)
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 148-3452

VIBRATIONSVERDICHTER

CP-64 CP-663E CS-56 CP-44 CS-433E CS-663E CS-683E CS-54 CS-76 CS-74 CS-64B CS-54B CS512 GC CS54B CP-76 CS-583E CP-56 CS-531D CS-563C CS-573C CP-563C CS-583C CS-583D CP54B CS-531C CS-533E CS-44 CP-74 CS-64 CP-54B

BODENVERDICHTER

CS64B CS54B CS13

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt