الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة417-8237: لوحة
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالقضبان واللوحات وكتائف الزاويةاللوحات شائعة الشكل المسطحة
417-8237: لوحة
417-8237: لوحة

Cat® 6mm Thick Belt Support Plate used in Ladder

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
417-8237: لوحة
417-8237: لوحة
417-8237: لوحة
417-8237: لوحة
417-8237: لوحة

Cat® 6mm Thick Belt Support Plate used in Ladder

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
الوصف‬
الوصف‬

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
المواصفات
المواصفات
Material: Structural Steel
Material: Structural Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة
الموديلات المتوافقة
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M313DM315M315DM322D2 MHMH3024MH3040M315D2M322D MHM317D2M318D MHM322FM314FM322DM320FM314-07M318DM322M320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
Excavator
M318FM315FMH3040M317F
Material Handler
MH3050MH3032MH3040MH3022MH3024
عرض المزيد
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M313DM315M315DM322D2 MHMH3024MH3040M315D2M322D MHM317D2M318D MHM322FM314FM322DM320FM314-07M318DM322M320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
مخطط قطع الغيار لـ 417-8237
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 417-8237
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
وصف رقم القطعة 417-8237

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

عرض المزيد
تحذير:يمكن أن يعرضك هذا المنتج لمواد كيميائية، بما في ذلك الرصاص ومركباته المعروفة في ولاية كاليفورنيا بأنها تسبب السرطان وتشوهات الأجنة أو غيرها من الأضرار التناسلية. لمعرفة المزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.P65Warnings.ca.gov.
مواصفات رقم القطعة 417-8237
Material: Structural Steel
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 417-8237

WHEELED EXCAVATOR

M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

EXCAVATOR

M318F M315F MH3040 M317F

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3032 MH3040 MH3022 MH3024

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير