Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie417-8237: PŁYTA
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjnePręty, płyty i kątownikiPłaskie płyty o typowym kształcie
417-8237: PŁYTA
417-8237: PŁYTA

Cat® 6mm Thick Belt Support Plate used in Ladder

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
417-8237: PŁYTA
417-8237: PŁYTA
417-8237: PŁYTA
417-8237: PŁYTA
417-8237: PŁYTA

Cat® 6mm Thick Belt Support Plate used in Ladder

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
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
A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje
Specyfikacje
Material: Structural Steel
Material: Structural Steel
Wyświetl więcej
Zgodne modele
Zgodne modele
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M313DM315M315DM322D2 MHMH3024MH3040M315D2M322D MHM317D2M318D MHM322FM314FM322DM320FM314-07M318DM322M320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
Excavator
M318FM315FMH3040M317F
Material Handler
MH3050MH3032MH3040MH3022MH3024
Wyświetl więcej
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M313DM315M315DM322D2 MHMH3024MH3040M315D2M322D MHM317D2M318D MHM322FM314FM322DM320FM314-07M318DM322M320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Schemat części do 417-8237
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 417-8237
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Opis numeru katalogowego 417-8237

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

Wyświetl więcej
Ostrzeżenie:Ten produkt może narażać użytkownika na kontakt z różnymi substancjami chemicznymi, w tym z ołowiem i jego związkami, które w stanie Kalifornia są uznawane za powodujące raka, wady wrodzone lub inne problemy układu rozrodczego Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.
Specyfikacje części o numerze katalogowym 417-8237
Material: Structural Steel
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 417-8237

WHEELED EXCAVATOR

M313-07 M314 MH3026 M313D M315 M315D M322D2 MH MH3024 MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M320F M314-07 M318D M322 M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M324D2 MH

EXCAVATOR

M318F M315F MH3040 M317F

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3032 MH3040 MH3022 MH3024

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem