होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट417-8237: प्लेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
417-8237: प्लेट
417-8237: प्लेट

Cat® 6mm Thick Belt Support Plate used in Ladder

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
417-8237: प्लेट
417-8237: प्लेट
417-8237: प्लेट
417-8237: प्लेट
417-8237: प्लेट

Cat® 6mm Thick Belt Support Plate used in Ladder

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A Belt Support Plate is a relatively thick and sturdy plate used to support and reinforce the ladder assembly. It is made of steel to withstand the loads and stresses that are encountered in the assembly and fitted with the step block in the ladder assembly, providing additional support and stability to the structure.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes for connecting the components using M10 fasteners
• Offers high strength and wear resistance

Applications:
A Belt Support Plate is used to provide support for the ladder in the frame to ensure its stability and connection between the belt and the step block of the ladder.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Structural Steel
Material: Structural Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M313DM315M315DM322D2 MHMH3024MH3040M315D2M322D MHM317D2M318D MHM322FM314FM322DM320FM314-07M318DM322M320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
Excavator
M318FM315FMH3040M317F
Material Handler
MH3050MH3032MH3040MH3022MH3024
अधिक देखें
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M313DM315M315DM322D2 MHMH3024MH3040M315D2M322D MHM317D2M318D MHM322FM314FM322DM320FM314-07M318DM322M320M316FM316DM318FM318M319M316M317M320D2M322D2M324D2 MH
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
417-8237 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें