الصفحة الرئيسيةالهيكل السفليمكونات الجنزيروصلات الجنزير485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
الصفحة الرئيسية
الهيكل السفليمكونات الجنزيروصلات الجنزير
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

العلامة التجارية: Cat

أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
هل ستكون ملائمة؟أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
إضافة معدة
هل سيصلح أم تبحث عن إصلاح؟ أضف معداتك لمعرفة ما إذا كانت هذه القطعة مناسبة أو ما إذا كانت هناك خيارات إصلاح متاحة
فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 485-2965
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 485-2965

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Overall Height (in): 8.15
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 44
Track Pitch (mm): 317.5
Bore To Rail (mm): 119
Track Pitch (in): 12.5
Overall Height (mm): 207
Steel Spec: 1E4415
Bushing End Strap Thickness (in): 1.732
Bore To Rail (in): 4.685
Eyebrow Thickness (mm): 14
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Track Pin Bore Diameter (in): 2.613
Track Link Crown Height (mm): 6
Eyebrow Thickness (in): 0.551
Track Pin Bore Diameter (mm): 66.37
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 2.264
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Track Link Crown Height (in): 0.236
Pin End Strap Thickness (mm): 57.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Master Bolt Thread: M30
Bushing Bore Diameter (in): 4.176
Bushing Bore Diameter (mm): 106.08
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 485-2965

جرار مجنزر

D11T D11

عرض المزيد
مقارنة قطع الغيار البديلة
485-2965
قطعة الغيار هذه:
485-2965: وصلة جنزير يمنى بعرض 207 مم
Overall Height (in)

8.15

Track Pitch (in)

12.5

Bushing End Strap Thickness (in)

1.732

الوصف‬

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

485-2966
قطعة الغيار هذه:
485-2966: وصلة الجنزير مُحكمة الغلق ومشحّمة
ميل الجنزير (بوصة)

12.5

حجم المسمار (بوصة)

1-3/8

Overall Height (in)

8.15

الوصف‬

وصلة جنزير مشحمة ومحكمة الغلق للخدمة العامة (بالجانب الأيسر)(PPR2)

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير