Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক লিঙ্কস485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
হোম
আন্ডারক্যারিয়েজট্র্যাক উপাদানট্র্যাক লিঙ্কস
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বিকল্প পার্টসের তুলনা
485-2965
এই পার্ট:
485-2965: 207mm প্রস্থের রাইট হ্যান্ড ট্র্যাক লিঙ্ক
Overall Height (in)

8.15

Track Pitch (in)

12.5

Bushing End Strap Thickness (in)

1.732

বর্ণনা

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

485-2966
এই পার্ট:
485-2966: সীল করা ও লুব্রিকেট যুক্ত ট্র্যাক লিঙ্ক
ট্র্যাক পিচ (in)

12.5

বোল্টের সাইজ (in)

1-3/8

Overall Height (in)

8.15

বর্ণনা

জেনারেল ডিউটি সীল করা এবং লুব্রিকেটেড ট্র্যাক লিঙ্ক (LH) (PPR2)

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন