Caterpillar

장비 추가

장비를 선택하여 장비에 맞는 부품을 확인합니다.
추천 결과값 없음

지점 선택

회원가입
Caterpillar

지점 선택

가격 및 재고 현황

장비 추가

맞춤형 부품 찾기맞춤형 부품 찾기
부품 번호 또는 이름 검색

지점 선택

장비 추가

차대트랙 구성품트랙 링크485-2965: 트랙 링크
차대트랙 구성품트랙 링크485-2965: 트랙 링크
485-2965: 트랙 링크

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

브랜드: Cat

제품 이미지
485-2965: 트랙 링크
485-2965: 트랙 링크
485-2965: 트랙 링크
485-2965: 트랙 링크
485-2965: 트랙 링크

Cat® Track Link 317.5mm Track Pitch, PPR

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
다이어그램설명사양호환 모델
부품 번호 485-2965 사양

측정 단위

미국미터법
Overall Height (in): 8.15
Pin Retention System: PPR
Bushing End Strap Thickness (mm): 44
Track Pitch (mm): 315.5
Bore To Rail (mm): 119
Track Pitch (in): 12.421
Overall Height (mm): 207.0
Steel Spec: 1E4415
Bushing End Strap Thickness (in): 1.732
Bore To Rail (in): 4.685
Eyebrow Thickness (mm): 14
Bolt Hole Diameter (mm): 35.71
Track Pin Bore Diameter (in): 2.613
Track Link Crown Height (mm): 6
Eyebrow Thickness (in): 0.551
Track Pin Bore Diameter (mm): 66.37
Material: Boron Steel
Pin End Strap Thickness (in): 2.264
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 69
Track Link Crown Height (in): 0.236
Pin End Strap Thickness (mm): 57.5
Rail To Pin Boss OD (in): 2.717
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 1.406
Master Bolt Thread: M30
Bushing Bore Diameter (in): 4.176
Bushing Bore Diameter (mm): 106.08
더 보기
부품 번호 485-2965의 호환 가능 모델

트랙형 트랙터

D11T D11

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료