الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر
الصفحة الرئيسيةأدوات التعشيق الأرضيةحماية حافة وحواف قطع جرافةحدود قطع الجرافة486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر
486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر

حد القطع 30 مم

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر
486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر
486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر
486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر
486-8967: حد القطع للمواد المقاومة للتآكل (ARM)‬ بالجانب الأيسر

حد القطع 30 مم

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 486-8967

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Edge Length (in): 3,937.008
Thickness (mm): 30.0
Width (in): 11.811
Wear or Durability: ARM
Edge Length (mm): 99,999.99
Width (mm): 300.0
End 1 Hole Offset (in): 3,937.008
Position: LH
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99,999.99
Thickness (in): 1.181
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Weld-On
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 486-8967

ليس لدينا حاليًا معلومات توافق لهذه القطعة.

أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة