HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkjærekanter på skuffe486-8967: A.R.M. skjærekant venstre
HjemSlitestålSkuffeskjærekanter og kantbeskyttelseSkjærekanter på skuffe486-8967: A.R.M. skjærekant venstre
486-8967: A.R.M. skjærekant venstre

Skjærekant 30 mm

Merke: Cat

Produktbilder
486-8967: A.R.M. skjærekant venstre
486-8967: A.R.M. skjærekant venstre
486-8967: A.R.M. skjærekant venstre
486-8967: A.R.M. skjærekant venstre
486-8967: A.R.M. skjærekant venstre

Skjærekant 30 mm

Merke: Cat

Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 486-8967

Måleenheter

USMetrisk
Edge Length (in): 3 937,008
Thickness (mm): 30,0
Width (in): 11,811
Wear or Durability: ARM
Edge Length (mm): 99 999,99
Width (mm): 300,0
End 1 Hole Offset (in): 3 937,008
Position: LH
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99 999,99
Thickness (in): 1,181
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Weld-On
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 486-8967

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet