HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)
HomeGround Engaging Tools (Ferramentas de Penetração no Solo)Bordas Cortantes da Caçamba e Proteção de BordaBordas Cortantes da Caçamba486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)
486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)

Borda Cortante de 30 mm

Marca: Cat

Imagens do Produto
486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)
486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)
486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)
486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)
486-8967: Borda Cortante Esquerda com ARM (Abrasion Resistant Material, Material Resistente à Abrasão)

Borda Cortante de 30 mm

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 486-8967

Unidades de Medida

EUAMétrica
Edge Length (in): 3.937,008
Thickness (mm): 30,0
Width (in): 11,811
Wear or Durability: ARM
Edge Length (mm): 99.999,99
Width (mm): 300,0
End 1 Hole Offset (in): 3.937,008
Position: LH
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 99.999,99
Thickness (in): 1,181
Material: Boron Steel,Abrasion Resistant Steel,Alloy Mixed: Metal
Attachment Method: Weld-On
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 486-8967

No momento, não há nenhuma informação de compatibilidade dessa peça.

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto