الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18
الصفحة الرئيسية
أدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18

‏‫مسمار الجنزير

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18
5P-4683: مسمار بطول 109 مم بحز 9/16-18

‏‫مسمار الجنزير

العلامة التجارية: Cat

فحص السعر
فحص السعر
تسجيل الدخول لعرض سعر العميل
معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مخطط قطع الغيار لـ 5P-4683
الاطلاع على الأشكال البيانية التفصيلية للقطع
إضافة معداتك
مواصفات رقم القطعة 5P-4683

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 4.291
Bolt Length (mm): 109
نوع المسمار: مسامير وصلة رئيسية ذات شق طولي لمداسات ذاتية التنظيف
Grip Length (in): 3.268
Grip Length (mm): 83
المواد: فولاذ Boron
حجم المسمار (بوصة): 9/16
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 5P-4683

أداة العمل

D3 931

ماكينة تجميع الأشجار المجنزرة

53

لودر مجنزر

933C 931B 931C 933 931C II 931

جرار مجنزر

D4C III D3G D3B D3K2 LGP D3C D4C II D4B D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D4G D4C D3K LGP D3C II D3C III 3S 3P

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

دردشة مع خبير