Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar5P-4683: Palet Cıvatası
Ana sayfaDonanım, Keçeler ve Sarf MalzemeleriDonanımBağlantı ElemanlarıCıvatalar ve Vidalar5P-4683: Palet Cıvatası
5P-4683: Palet Cıvatası

Palet Cıvatası

Marka: Cat

Ürün Resimleri
5P-4683: Palet Cıvatası
5P-4683: Palet Cıvatası
5P-4683: Palet Cıvatası
5P-4683: Palet Cıvatası
5P-4683: Palet Cıvatası

Palet Cıvatası

Marka: Cat

Garanti Bilgileri
İade Politikası
DiyagramTanımTeknik özelliklerUyumlu Modeller
5P-4683 parça numarası için teknik özellikler

Ölçü Birimleri

ABDMetrik
Bolt Length (in): 4.291
Bolt Length (mm): 109,0
Cıvata Tipi: Kendiliğinden Temizlenen Pabuçlar için Ayrık Ana Hat Cıvataları
Grip Length (in): 3,268
Grip Length (mm): 83,0
Malzeme: Bor Çelik
Cıvata Boyutu (inç): 9/16
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Daha fazla göster
5P-4683 parça numarası için Uyumlu Modeller

PALETLİ YÜKLEYİCİ

933C 931B 931C 933 931C II 931

ATAŞMAN

D3 931

PALETLİ DOZER

D4C III D3G D3B D3K2 LGP D3C D4C II D4B D2 D1 D3 D4K LGP D4K2 LGP D4G D4C D3K LGP D3C II D3C III 3S 3P

PALETLİ MİNİ YÜKLEYİCİ

53

Daha fazla göster
AnahtarAnahtar
Fabrikada Takım

Bu parça, üreticinin teknik özelliklerine bağlı olarak Cat ekipmanınızla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Üreticinin yapılandırmasında herhangi bir değişiklik, ürünün Cat ekipmanınıza uymamasıyla sonuçlanabilir. Bu parçanın Cat ekipmanınıza mevcut durumu ve varsayılan yapılandırmasında uygun olduğundan emin olmak için lütfen satın almadan önce Cat Temsilcinize danışın. Bu gösterge, tüm parçalar için uyumluluğu garanti etmez.

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi

Yeniden üretilmiş

İade edilemez

Kit

Değiştirildi