الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي
الصفحة الرئيسيةأدوات التثبيت وموانع التسرب و‏‫المستهلكاتالمكونات المعدنيةالمثبتاتالمسامير والبراغي6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي
6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي

مسمار مجوف الرأس سداسي

العلامة التجارية: Cat

صور المنتج
6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي
6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي
6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي
6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي
6L-4697: مسمار مجوف الرأس سداسي

مسمار مجوف الرأس سداسي

العلامة التجارية: Cat

معلومات الضمان
سياسة الإرجاع
المخططالوصف‬المواصفاتالموديلات المتوافقة
مواصفات رقم القطعة 6L-4697

وحدات القياس

الولايات المتحدة الأمريكيةمتري
Bolt Length (in): 1.5
Grip Length (in): 0.125
المواد: فولاذ,فولاذ السبائكي
طول المسكة (مم): 3.17
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: ASTM A574 (180 ksi)
Bolt Type: Socket Head
Bolt Length (mm): 38.1
Hand of Thread: RH
عرض المزيد
الموديلات المتوافقة لرقم القطعة 6L-4697

المحرك - الصناعي

D398 D348 D349 D346 D379 D379B D398B

المنتجات البحرية

D349 D346 D348 D379A D379B D398A D398B

عرض المزيد
أساسيأساسي
قطعة ملائمة بمواصفات المصنع

تم تصميم هذه القطعة لتلائم معدات Cat لديك بناءً على مواصفات الشركة المصنعة.

قد تؤدي أي تغييرات في ضبط الشركة المصنعة إلى عدم ملاءمة المنتج لمعدات Cat لديك. يرجى استشارة وكيل Cat لديك قبل الشراء للتأكد من أن هذه القطعة مناسبة لمعدات Cat في حالتها الحالية وتكوينها المفترض. لا يضمن هذا المؤشر التوافق مع كل قطع الغيار.

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة

مُعاد التصنيع

غير قابلة للإرجاع

طقم

مستبدلة